??
CAD model selection
K1714.0457
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1714 - Telescopic slides, stainless steel for side mounting, over-extension, load capacity up to 70 kg
Bill of material
K1714.0457
BESTKIPP
Order No.
K1714.0457
BX
distance
mm
Enter value for BX
distance
mm
cm
inch
ft
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
15.9 mm
A1
distance
301.6 mm
A2
distance
412.7 mm
A3
distance
425.4 mm
A4
distance
212.7 mm
A5
distance
- mm
A6
distance
400 mm
B
width
19.1 mm
H
height
35.3 mm
L
Length
457 mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
62 kg
GEW
Approx. weight
1.8800 kg
MONTAGE
Assembly
side mounting
PTYP
Product type
standard
VA
Packaging type
1 Stück = 1 Paar
ARTU
Overview of items
Overview of items
INFO
Technical Information
Technical Information
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245585557
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions